Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62251555 |
62251560 |
62251565 |
62251570 |
62251575 |
62251580 |
62251585 |
62251590 |
62251591 |
62251593 |
62251595 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d (mm) | Nutbreite b (mm) | Nuttiefe t2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 16 | 4,3 | 13,2 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 18 | 4,4 | 12,8 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 18 | 4,4 | 12,4 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 20 | 4,9 | 12,0 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 20 | 4,9 | 11,6 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 22 | 5,4 | 11,0 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 22 | 5,4 | 10,5 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 25 | 5,4 | 10,0 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 28 | 6,4 | 8,6 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 28 | 6,4 | 7,2 | |
101.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 25 | 5,4 | 9,4 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Unveredelt | Spannbuchsentyp | 4545 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 114 | Außendurchmesser D1(mm) | 162 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d(mm)
Nutbreite b(mm)
Nuttiefe t2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften