Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42002013 |
42002013B |
42002015 |
42002015B |
42002018 |
42002018B |
42002023 |
42002023B |
42002030 |
42002030B |
42002040 |
42002040B |
42002065 |
42002065B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Übersetzung | Selbsthemmung (statisch) | Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1 (Nm) | Antriebsleistung bei n1=100min-1 (W) | Wirkungsgrad (eta) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 : 1 | nein | 15 | 21,6 | 0,56 | 422 | |
214.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 : 1 | nein | 15 | 21,6 | 0,56 | 422 | |
200.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 : 1 | nein | 12 | 16,1 | 0,52 | 425 | |
214.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 : 1 | nein | 12 | 16,1 | 0,52 | 425 | |
200.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 : 1 | ja | 11 | 11,6 | 0,55 | 426 | |
214.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 : 1 | nein | 11 | 11,6 | 0,55 | 426 | |
200.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 : 1 | ja | 10 | 9,11 | 0,50 | 428 | |
214.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 : 1 | nein | 10 | 9,1 | 0,50 | 428 | |
200.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 : 1 | ja | 8,5 | 6,59 | 0,45 | 438 | |
214.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 : 1 | nein | 8,5 | 6,6 | 0,45 | 438 | |
200.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 : 1 | ja | 5,5 | 3,69 | 0,39 | 426 | |
214.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 : 1 | ja | 5,5 | 3,7 | 0,39 | 426 | |
200.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 : 1 | ja | 4,5 | 2,5 | 0,29 | 432 | |
214.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 : 1 | ja | 4,5 | 2,5 | 0,29 | 432 |
Loading...
Modell | Schneckengetriebe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Übersetzung
Selbsthemmung (statisch)
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1(Nm)
Antriebsleistung bei n1=100min-1(W)
Wirkungsgrad(eta)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften