Hersteller-Teilenummer: 42003005
Marke: MÄDLER
Preis: 266.58 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Übersetzung: 5 : 1
Selbsthemmung (statisch): nein
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1: 19 Nm
Antriebsleistung bei n1=100min-1: 56,8 W
Wirkungsgrad: 0,7 eta
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42003005
Teilenummer
|
---|
42003005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Übersetzung | Selbsthemmung (statisch) | Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1 (Nm) | Antriebsleistung bei n1=100min-1 (W) | Wirkungsgrad (eta) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 : 1 | nein | 19 | 56,8 | 0,7 | 882 |
Loading...
Modell | Schneckengetriebe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckengetriebe KES 30, die Teilenummer ist 42003005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42003005.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Übersetzung
Selbsthemmung (statisch)
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1(Nm)
Antriebsleistung bei n1=100min-1(W)
Wirkungsgrad(eta)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
42003005B |
42003010 |
42003010B |
42003017 |
42003017B |
42003020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Übersetzung | Selbsthemmung (statisch) | Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1 (Nm) | Antriebsleistung bei n1=100min-1 (W) | Wirkungsgrad (eta) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 : 1 | nein | 19 | 56,8 | 0,7 | 903 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 : 1 | nein | 20 | 36,1 | 0,58 | 863 | |
286.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 : 1 | nein | 20 | 36,1 | 0,58 | 880 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 : 1 | nein | 17 | 22,8 | 0,46 | 861 | |
286.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 : 1 | nein | 17 | 22,8 | 0,46 | 877 | |
266.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 : 1 | ja | 15 | 18,3 | 0,43 | 865 |