Apparaterollen mit Rückenloch, Gummibandage TPE, leichte Ausführung - Lenkrollen

Apparaterollen mit Rückenloch, Gummibandage TPE, leichte Ausführung - Lenkrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77713050
77713075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Außendurchmesser der Montagefläche d1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Gewicht
(kg)

7.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 502073265138,1500,14

11.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75251033875,543,2600,26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gummi (TPE) / Stahl Oberfläche Verzinkt Innendurchmesser der Montagefläche d(mm) 10,2
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] 77714050

Technischer Support