Hersteller-Teilenummer: 60100200
Marke: MÄDLER
Preis: 24.54 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
zulässiger Drehmomentbereich: 0,05 bis 1,00 N•m
Zulässiges Anzugsmoment: 0,3 Nm
Material: Kunststoff / Messing
Oberfläche: Chromatiert und passiviert
Stat. Bruchmoment: 0,9 Nm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
60100200
Teilenummer
|
---|
60100200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Material | Oberfläche | Stat. Bruchmoment (Nm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Gesamtlänge L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Außendurchmesser D1 (mm) | Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1 Max (mm) | Verdrehsteifigkeit (Nm/rad) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,3 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 0,9 | 2 | 14,2 | 5,1 | 4,6 | 18,0 | 0,20 | 25 | 7 |
Loading...
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4.000 | Max. Drehzahl(r/min) | 3000 | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::-20 ~ 60 |
---|---|---|---|---|---|
Rostfrei | Ja | Kupplungstyp | Drehstarr, winkelnachgiebig | Nut vorhanden | Nein |
Elektrisch isolierend | Ja | Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1 Max(°) | 2 | Max. axiale Verlagerung(mm) | 0 |
Temperaturbereich von(°C) | -20 | Temperaturbereich bis(°C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehstarre Kupplungen HU, die Teilenummer ist 60100200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 60100200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Material
Oberfläche
Stat. Bruchmoment(Nm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Gesamtlänge L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Außendurchmesser D1(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1 Max(mm)
Verdrehsteifigkeit(Nm/rad)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
60100300 |
60100400 |
60100700 |
60100800 |
60100900 |
60101000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Material | Oberfläche | Stat. Bruchmoment (Nm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Gesamtlänge L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Außendurchmesser D1 (mm) | Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1 Max (mm) | Verdrehsteifigkeit (Nm/rad) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,3 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 0,9 | 3 | 14,2 | 5,1 | 4,6 | 18,0 | 0,20 | 25 | 7 | |
24.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,3 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 0,9 | 4 | 14,2 | 5,1 | 4,6 | 18,0 | 0,20 | 25 | 7 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 5,0 | 3 | 19,1 | 6,9 | 6,1 | 28,0 | 0,20 | 92 | 16 | |
26.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 5,0 | 4 | 19,1 | 6,9 | 6,1 | 28,0 | 0,20 | 92 | 16 | |
25.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 5,0 | 6 | 19,1 | 6,9 | 6,1 | 28,0 | 0,20 | 92 | 16 | |
26.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 5,0 | 8 | 19,1 | 6,9 | 6,1 | 28,0 | 0,20 | 92 | 16 |