Schwerlast-Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Lenkrollen

Schwerlast-Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Lenkrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®,
Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77761080H
77761100H
77761125H
77761150H
77761200H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

45.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 804012742829105858565755525077763080H1,2

47.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004013742929105858565755528077763100H1,4

51.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1255017846108,511**13811010575--45077763125H3,0

59.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150502094812311**13811010575--55077763150H3,3

70.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200502555215211**13811010575--60077763200H3,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Guss-Polyurethan / Stahl Oberfläche Verzinkt N2(mm) -

Technischer Support