Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Bockrollen

Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Bockrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77763080SS
77763100SS
77763125SS
77763150SS
77763200SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

16.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802810891008380627410077761080SS77762080SS0,3

17.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1003012791008380627413077761100SS77762100SS0,4

21.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1253215591008380627413077761125SS77762125SS0,5

41.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503519211135110107839520077761150SS77762150SS1,0

58.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2004524011135110107839520077761200SS77762200SS1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan / Edelstahl Oberfläche Unveredelt Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) 55
N2(mm) -

Technischer Support