Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau - Lenkrollen

Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau - Lenkrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77741100
77741125
77741160
77741200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
N2
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

21.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10036128348491028480607050-140777431000,86

28.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125361553496,591028480607050-140777431251,20

56.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16045195481281113511410580--75300777431602,20

67.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20045235581581113511410580--75350777432002,66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Elastikgummi / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support