ALTO Regler mit Manometer

ALTO Regler mit Manometer
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR HPM3
TR M1
TR M2
TR M3
TR VHPM3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruck
(bar)
Durchfluß bei 7 bar ΔP : 1bar
(l/min)
Durchfluß bei 10 bar
(l/min)
IG BSPP

61.67 €

1 7 Arbeitstage Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,54000-G 1/2

32.45 €

1 7 Arbeitstage Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10600-G 1/4

39.75 €

1 7 Arbeitstage Eingang : 15 Ausgang : 0,5-102500-G 3/8

56.58 €

1 7 Arbeitstage Eingang : 15 Ausgang : 0,5-104000-G 1/2

75.02 €

1 7 Arbeitstage Eingang : 40 Ausgang : 0,5-30-5000G 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +5 bis +50 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz Ausgestattet mit Manuellem Ablass

Technischer Support