Hochleistungs-Gelenkköpfe BR mit Pendelkugellagerung DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, Außengewinde (63250600)

Hochleistungs-Gelenkköpfe BR mit Pendelkugellagerung DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, Außengewinde 63250600
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 63250600

Marke: MÄDLER

Preis: 51.35

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Zulässiger Kippwinkel α: 8 deg

Gewinde-Ausführung: Rechts

Bohrung dH7: 6 mm

B-0,1: 9 mm

C1: 6,75 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63250600

Teilenummer
63250600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Gewinde-Ausführung Bohrung dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h
(mm)
l1
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Tragzahlen dyn. C
(kN)
Tragzahlen stat. Co
(kN)
Berechnungsfaktor Y Berechnungsfaktor YoMax. Drehzahl nmax.
(min-1)
Gewicht
(g)

51.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rechts696,75203622M 61,002,80,652,092,19135018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Gelenkköpfe BR mit Pendelkugellagerung DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, Außengewinde, die Teilenummer ist 63250600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63250600.

Produktvarianten

Teilenummer
63250800
63251000
63251200
63251400
63251600
63251800
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Gewinde-Ausführung Bohrung dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h
(mm)
l1
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Tragzahlen dyn. C
(kN)
Tragzahlen stat. Co
(kN)
Berechnungsfaktor Y Berechnungsfaktor YoMax. Drehzahl nmax.
(min-1)
Gewicht
(g)

52.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8,5Rechts8129,00244225M 81,254,01,001,801,89130033

57.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rechts101410,50284829M 101,504,51,501,901,81122557

66.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,5Rechts121612,00325433M 121,755,01,801,741,82112581

83.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts141913,50366036M 142,005,62,002,362,481025122

89.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rechts162115,00426640M 162,006,32,402,242,35975166

106.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8,5Rechts182316,50467244M 18 x 1,51,507,12,902,212,31900241

Technischer Support