Ringschrauben, Edelstahl, gegossene Ausführung

Ringschrauben, Edelstahl, gegossene Ausführung
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl A2 und Edelstahl A4,
gegossen, poliert.
• Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
• Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65458306
65458308
65458310
65458312
65458316
65458320
65458324
65458506
65458508
65458510
65458512
65458516
65458520
65458524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Gewindegröße d1
(mm)
Breite (ca.) d2
(mm)
Aussendurchmesser (ca.) d3
(mm)
Innendurchmesser (ca.) d4
(mm)
e (+/-)
(mm)
h (+/-)
(mm)
k (+/-)
(mm)
Gewindelänge l
(mm)
Gewicht
(kg)

1.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2) gegossenM 6162816628611,00,05

2.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2) gegossenM 8203620633813,00,06

5.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2) gegossenM 102545258421017,00,11

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2) gegossenM 1230543010511220,50,18

14.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2) gegossenM 1635633512601427,00,28

22.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2) gegossenM 2040724014691630,00,45

32.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2) gegossenM 2450905018872036,00,74

2.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4) gegossenM 6162816628611,00,05

3.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4) gegossenM 8203620633813,00,06

6.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4) gegossenM 102545258421017,00,11

10.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4) gegossenM 1230543010511220,50,18

16.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4) gegossenM 1635633512601427,00,28

27.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4) gegossenM 2040724014691630,00,45

40.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4) gegossenM 2450905018872036,00,74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Unveredelt

Technischer Support