Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PPS SQBFV12
Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) | Vorteile | Ausbaufähiges System | Temperatur(°C) | -20 bis +80 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | AG BSPP | G 1/2 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. |
Erfüllt die Normen | PED REACH | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar | IG BSPP | G 1/2 |
Für Rohr mit innen-Ø(in) | 1/2" |
Sie befinden sich auf der Seite für PPS SQBFV - SQBFT Abzweigflansch mit Kugelhahn für Vierkantrohr, die Teilenummer ist PPS SQBFV12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS SQBFV12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften