PPS1 MSI - Mini-Kugelhahn

PPS1 MSI - Mini-Kugelhahn
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPS MSI12

Teilenummer
PPS MSI12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Vorteile Ausbaufähiges System Temperatur(°C) -20 bis +80
Technologie PPS Grip Concept Für Rohr mit innen-Ø(mm) 25 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Erfüllt die Normen PED REACH Betriebsdruck 0 bis 16 bar IG BSPP G 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für PPS1 MSI - Mini-Kugelhahn, die Teilenummer ist PPS MSI12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS MSI12.

Technischer Support