Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 VP40 |
PPS1 VP50 |
PPS1 VP63 |
PPS1 VP80 |
PPS1 VPC100 |
PPS1 VPF12 |
PPS1 VPF27 |
PPS1 VPF34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
188.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | ||
194.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | ||
298.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | ||
356.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | ||
402.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - |
Loading...
Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) | Vorteile | Ausbaufähiges System | Temperatur(°C) | -20 bis +80 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften