Kugelhahn, PPS1 RSI

Kugelhahn, PPS1 RSI
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 RSIAL63
PPS1 RSIAL80
PPS1 RSICAL63
PPS1 RSICAL80
PPS1 RSICCAL63
PPS1 RSICCAL80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

130.35 €

1 6 Arbeitstage 63

-

1 auf Anfrage 80

115.23 €

1 6 Arbeitstage 63

-

1 auf Anfrage 80

99.55 €

1 6 Arbeitstage 63

-

1 auf Anfrage 63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Vorteile Ausbaufähiges System
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support