ATU SQ - Filterregler für Vierkantrohr

ATU SQ - Filterregler für Vierkantrohr
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATU M2585SQES
ATU M2585SQIS
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kupplung
1 auf Anfrage ESI 07
1 auf Anfrage ISI 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Betriebsdruck(bar) 0 bis 16
Vorteile Ausbaufähiges System Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Technologie PPS Grip Concept
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support