Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ATU B2585100 |
ATU B2585101 |
ATU B2585102 |
ATU B2585103 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchsatz bei 6 Bar ΔP (l/min) | IG (BSPP) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 400 | G 1/8 | ||
1 | auf Anfrage | 700 | G 1/4 | ||
1 | auf Anfrage | 2000 | G 3/8 | ||
1 | auf Anfrage | 3300 | G 1/2 |
Loading...
Filterung(μm) | 25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchsatz bei 6 Bar ΔP(l/min)
IG (BSPP)
Ausführung
Optionale Eigenschaften