PPS SQMF - GGerade Aluminium Verschraubung mit zylindrischem IG für Vierkantrohr

PPS SQMF - GGerade Aluminium Verschraubung mit zylindrischem IG für Vierkantrohr
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPS SQMF2512

Teilenummer
PPS SQMF2512
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Für Rohr mit innen-Ø(mm) 25
IG BSPP G 1/2 Betriebsdruck 0 bis 16 bar Erfüllt die Normen PED REACH

Sie befinden sich auf der Seite für PPS SQMF - GGerade Aluminium Verschraubung mit zylindrischem IG für Vierkantrohr, die Teilenummer ist PPS SQMF2512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS SQMF2512.

Technischer Support