PPS SQBTE - Aluminium T-Stück für Vierkantrohr

PPS SQBTE - Aluminium T-Stück für Vierkantrohr
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPS SQBTE25

Teilenummer
PPS SQBTE25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Für Rohr mit innen-Ø(mm) 25
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Erfüllt die Normen PED REACH

Sie befinden sich auf der Seite für PPS SQBTE - Aluminium T-Stück für Vierkantrohr, die Teilenummer ist PPS SQBTE25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS SQBTE25.

Technischer Support