PPS1 UNS - Aluminiumrohr-Schiebemuffe ohne Anschlag (Teilenummern)

PPS1 UNS - Aluminiumrohr-Schiebemuffe ohne Anschlag
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 UNS25
PPS1 UNS32
PPS1 UNS40
PPS1 UNS50
PPS1 UNS63
PPS1 UNS80
PPS1 UNS100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

14.03 €

1 7 Arbeitstage 25

16.27 €

1 7 Arbeitstage 32

22.20 €

1 7 Arbeitstage 40

30.18 €

1 7 Arbeitstage 50

55.25 €

1 7 Arbeitstage 63

68.95 €

1 7 Arbeitstage 80

167.57 €

1 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support