Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
PUGN M040625
PUGN M071025
PUGN M250425
PUGN M550825
PUGY M040625
PUGY M071025
PUGY M250425
PUGY M550825
PURD M040625
PURD M071025
PURD M250425
PURD M550825
PUYW M040625
PUYW M071025
PUYW M250425
PUYW M550825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(°C)
Farbe Ø Innen./Außen.
(mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C)
(Bar)
Biegeradius
(mm)

15.80 €

1 7 Arbeitstage -Blau3 x 51113

19.83 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau4 x 6915

52.93 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau7 x 108,525

88.63 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau8 x 12935

12.02 €

1 7 Arbeitstage -Blau2,5 x 41012

33.68 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau5,5 x 88,520

100.60 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau9,5 x 14945

15.80 €

1 7 Arbeitstage -Schwarz3 x 51113

19.83 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz4 x 6915

52.93 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz7 x 108,525

88.63 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz8 x 12935

135.10 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz11 x 16955

9.75 €

1 7 Arbeitstage -Schwarz1,8 x 31410

12.02 €

1 7 Arbeitstage -Schwarz2,5 x 41012

33.68 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz5,5 x 88,520

100.60 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz9,5 x 14945

19.83 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig4 x 6915

52.93 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig7 x 108,525

88.63 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig8 x 12935

12.02 €

1 7 Arbeitstage -Durchsichtig2,5 x 41012

33.68 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig5,5 x 88,520

100.60 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig9,5 x 14945

19.83 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Grün4 x 6915

52.93 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Grün7 x 108,525

12.02 €

1 7 Arbeitstage -Grün2,5 x 41012

33.68 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Grün5,5 x 88,520

19.83 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Grau4 x 6915

52.93 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Grau7 x 108,525

12.02 €

1 7 Arbeitstage -Grau2,5 x 41012

33.68 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Grau5,5 x 88,520

19.83 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Rot4 x 6915

52.93 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Rot7 x 108,525

12.02 €

1 7 Arbeitstage -Rot2,5 x 41012

33.68 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Rot5,5 x 88,520

19.83 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Gelb4 x 6915

52.93 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Gelb7 x 108,525

12.02 €

1 7 Arbeitstage -Gelb2,5 x 41012

33.68 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Gelb5,5 x 88,520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethan Vorteile Beständigkeit gegen Öle und Fette

Technischer Support