Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss
Die Spiralschläuche sorgen in Werkstätten für die nötige Flexibilität zur Versorgung von Schnellkupplungen, Blaspistolen und Pneumatikwerkzeugen. Ihre Länge lässt sich den Einsatzbedingungen anpassen, so dass der Benutzer das angeschlossene Werkzeug in seinem Arbeitsumfeld stets zur Hand hat - ohne hinderliches Schlauchgewicht, Schlauchverdrehung oder unnötigen Platzverbrauch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUS 64J
PUS 66J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Länge
(m)
Durchmesser Spirale
(mm)
Min. Länge
(m)

41.92 €

1 7 Arbeitstage 4420,4

46.97 €

1 7 Arbeitstage 6520,63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -15 bis +70 Ø Innen./Außen.(mm) 6,5 x 10 BSPT Außengewinde R 1/4
Max. Betriebsdruck(Bar) 8 Werkstoff Polyurethan Vorteile Kratzschutz

Technischer Support