Serie DVO - Mittleres Modell - Mit PU-Schlauch

Serie DVO - Mittleres Modell - Mit PU-Schlauch
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DVO 1025ES
DVO 1025IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kupplung

634.88 €

1 6 Arbeitstage ESI 07

628.02 €

1 6 Arbeitstage ISI 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ø Innen./Außen.(mm) 10 x 14 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m Max. Betriebsdruck(Bar) 12
Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet Gewicht(kg) 17 Durchfluß(l/min) 500
Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Drehbarer Eingang (BSPP) G 3/8 Ausgestattet mit Fester Halterung
Länge(m) 25

Technischer Support