PPS SQBO - Aluminium-Blindstopfen für Vierkantrohr

PPS SQBO - Aluminium-Blindstopfen für Vierkantrohr
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPS SQBO25

Teilenummer
PPS SQBO25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Erfüllt die Normen PED REACH
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Für Rohr mit innen-Ø(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für PPS SQBO - Aluminium-Blindstopfen für Vierkantrohr, die Teilenummer ist PPS SQBO25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS SQBO25.

Technischer Support