Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 SKITVP40 |
PPS1 SKITVP50 |
PPS1 SKITVP63 |
PPS1 SKITVP80 |
PPS1 SKITVP100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
222.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | ||
228.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | ||
318.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | ||
329.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | ||
412.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 |
Loading...
Vorteile | Ausbaufähiges System | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -20 bis +80 | Technologie | PPS Grip Concept | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften