Schlauchtülle mit zylindrischem Innengewinde - JFTF

Schlauchtülle mit zylindrischem Innengewinde - JFTF
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JFTF 1406
JFTF 1407
JFTF 1408
JFTF 1409
JFTF 1806
JFTF 3810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)
BSPP Innengewinde Werkstoff

3.47 €

10 7 Arbeitstage 6G 1/4Messing

1.73 €

10 7 Arbeitstage 7G 1/4Messing

3.27 €

10 7 Arbeitstage 8G 1/4Messing

3.55 €

10 7 Arbeitstage 9G 1/4Messing

1.47 €

10 7 Arbeitstage 6G 1/8Messing vernickelt

2.20 €

10 7 Arbeitstage 10G 3/8Messing vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 Technologie Voller Durchgang

Technischer Support