Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HDD 141 |
HDD 161 |
HDD 181 |
HDD 221 |
HDD 261 |
HDD 301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Metrisches Außengewinde (DIN 3852-1) | Max. Betriebsdruck (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | M14 x 1,5 | 330 | ||
7.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | M16 x 1,5 | 310 | ||
8.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | M18 x 1,5 | 250 | ||
12.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | M22 x 1,5 | 250 | ||
19.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | M26 x 1,5 | 200 | ||
24.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | M30 x 1,5 | 200 |
Loading...
Temperatur(°C) | -40 bis +100 | Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Metrisches Außengewinde (DIN 3852-1)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften