Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BG SPRAY1
Werkstoff | Acetal-Kunststoff Korp | Temperatur(°C) | -10 bis +80 | Drehbarer Eingang mit IG BSPP | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen(l) | 1,2 | Werkstoff (Behälter) | Polyethylen Abbeizen | Anwendungen | Abbeizen - Reinigung Automobil, Industrie |
Durchsatz bei 8 Bar(l/min) | 100 | Betriebsdruck | 6 bis 12 bar |
Sie befinden sich auf der Seite für Zerstäubungspistole für Reiniger, die Teilenummer ist BG SPRAY1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BG SPRAY1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften