Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS SQBFT12 |
PPS SQBFT13 |
PPS SQBFT17 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | G 1/2 | ||
1 | auf Anfrage | G 1/4 | ||
1 | auf Anfrage | G 3/8 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Vorteile | Ausbaufähiges System | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar | Für Rohr mit innen-Ø(mm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPP
Ausführung
Optionale Eigenschaften