Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PPS SQO9C2512
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Vorteile | Ausbaufähiges System | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar | IG BSPP | G 1/2 | Für Rohr mit innen-Ø(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für PPS SQO9C - 90 Grad Winkel für Vierkantrohr, die Teilenummer ist PPS SQO9C2512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS SQO9C2512.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften