Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl (Teilenummern)

Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70.
Ausf. B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausf. B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62399110B1
62399110B2
62399112B1
62399112B2
62399114B1
62399114B2
62399115B1
62399115B2
62399116B1
62399116B2
62399118B1
62399118B2
62399120B1
62399120B2
62399122B1
62399122B2
62399125B1
62399125B2
62399128B1
62399128B2
62399130B1
62399130B2
62399132B1
62399132B2
62399135B1
62399135B2
62399138B1
62399138B2
62399140B1
62399140B2
62399145B1
62399145B2
62399150B1
62399150B2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) Lochabstand Befestigungsbohrungen m
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B1) B1
(mm)
Passende Schraubengröße (Ausf. B1) G1*
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B2) B2
(mm)
Passende Schraubengröße (Ausf. B2) G2**
(mm)
Ausführung Gewicht
(g)

14.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 289Edelstahl (1.4305)10-M 3 x 10193,5M 33,0M 2,5B132

15.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 289Edelstahl (1.4305)10-M 3 x 10193,5M 33,0M 2,5B232

15.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3011Edelstahl (1.4305)1231,8M 4 x 12214,5M 43,5M 3B143

16.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3011Edelstahl (1.4305)1231,8M 4 x 12214,5M 43,5M 3B243

16.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3211Edelstahl (1.4305)1433,9M 4 x 14234,5M 43,5M 3B148

17.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3211Edelstahl (1.4305)1433,9M 4 x 14234,5M 43,5M 3B248

18.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3613Edelstahl (1.4305)1539,4M 5 x 1525,55,5M 54,5M 4B171

19.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3613Edelstahl (1.4305)1539,4M 5 x 1625,55,5M 54,5M 4B271

18.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3813Edelstahl (1.4305)1639,4M 5 x 16275,5M 54,5M 4B181

19.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3813Edelstahl (1.4305)1639,4M 5 x 16275,5M 54,5M 4B281

19.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013Edelstahl (1.4305)1841,2M 5 x 16295,5M 54,5M 4B189

20.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013Edelstahl (1.4305)1841,2M 5 x 16295,5M 54,5M 4B289

22.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4215Edelstahl (1.4305)2046,4M 6 x 16315,5M 54,5M 4B1107

23.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4215Edelstahl (1.4305)2046,4M 6 x 16315,5M 54,5M 4B2107

24.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4615Edelstahl (1.4305)2248,1M 6 x 16346,5M 65,5M 5B1128

26.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4615Edelstahl (1.4305)2248,1M 6 x 16346,5M 65,5M 5B2128

24.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4815Edelstahl (1.4305)2550,8M 6 x 1636,56,5M 65,5M 5B1132

26.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4815Edelstahl (1.4305)2550,8M 6 x 1636,56,5M 65,5M 5B2132

27.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5415Edelstahl (1.4305)28-M 6 x 16416,5M 65,5M 5B1172

29.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5415Edelstahl (1.4305)28-M 6 x 16416,5M 65,5M 5B2172

30.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5615Edelstahl (1.4305)3058,6M 6 x 18436,5M 65,5M 5B1176

32.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5615Edelstahl (1.4305)3058,6M 6 x 18436,5M 65,5M 5B2176

30.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5815Edelstahl (1.4305)3258,6M 6 x 18456,5M 65,5M 5B1190

32.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5815Edelstahl (1.4305)328,6M 6 x 18456,5M 65,5M 5B2190

33.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6015Edelstahl (1.4305)3561,6M 6 x 1847,56,5M 65,5M 5B1196

35.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6015Edelstahl (1.4305)3561,6M 6 x 1847,56,5M 65,5M 5B2196

37.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (303)38-M 6 x 18526,5M 65,5M 5B1230

39.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (303)38-M 6 x 18526,5M 65,5M 5B2230

37.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (1.4305)40-M 6 x 18536,5M 65,5M 5B1225

39.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (1.4305)40-M 6 x 18536,5M 65,5M 5B2225

62.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7619Edelstahl (1.4305)4579,4M 8 x 2560,58,5M 86,5M 6B1379

65.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7619Edelstahl (1.4305)4579,4M 8 x 2560,58,5M 86,5M 6B2379

79.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8219Edelstahl (1.4305)5084,2M 8 x 25668,5M 86,5M 6B1428

83.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8219Edelstahl (1.4305)5084,2M 8 x 25668,5M 86,5M 6B2428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support