Geteilte Klemmringe - Ausführung GA, Edelstahl (Teilenummern)

Geteilte Klemmringe - Ausführung GA, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.
Ausf. GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62399410GA
62399412GA
62399414GA
62399415GA
62399416GA
62399418GA
62399420GA
62399422GA
62399425GA
62399428GA
62399430GA
62399432GA
62399435GA
62399438GA
62399440GA
62399445GA
62399450GA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) Lochabstand Befestigungsbohrungen m
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewicht
(g)

14.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 289Edelstahl (1.4305)10-M 3 x 1019M 335

15.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3011Edelstahl (1.4305)1231,8M 4 x 1221M 445

16.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3211Edelstahl (1.4305)1433,9M 4 x 1423M 450

18.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3613Edelstahl (1.4305)1539,4M 5 x 1625,5M 576

18.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3813Edelstahl (1.4305)1639,4M 5 x 1627M 585

19.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013Edelstahl (1.4305)1841,2M 5 x 1629M 592

21.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4215Edelstahl (1.4305)2046,4M 6 x 1631M 5111

23.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4615Edelstahl (1.4305)2248,1M 6 x 1634M 6134

23.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4815Edelstahl (1.4305)2550,8M 6 x 1636,5M 6141

26.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5415Edelstahl (1.4305)28-M 6 x 1641M 6179

28.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5615Edelstahl (1.4305)3058,6M 6 x 1843M 6186

28.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5815Edelstahl (1.4305)3258,6M 6 x 1845M 6197

30.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6015Edelstahl (1.4305)3561,6M 6 x 1847,5M 6199

40.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (303)38-M 6 x 1852M 6239

40.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615Edelstahl (1.4305)40-M 6 x 1853M 6237

66.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7619Edelstahl (1.4305)4579,4M 8 x 2560,5M 8400

87.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8219Edelstahl (1.4305)5084,2M 8 x 2566M 8449

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support