Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung, Edelstahl (Teilenummern)

Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße.
Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6239910635
6239910794
6239910953
6239911111
6239911270
6239911588
6239911905
6239912223
6239912381
6239912540
6239912858
6239913175
6239913493
6239913810
6239914445
6239915080
6239915715
6239916350
6239917620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll] Innendurchmesser [Bruch] d1Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

9.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,351890,251/422,4M 3 x 813

8.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,9381890,3135/1622,4M 3 x 812

10.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,5252490,3753/826M 3 x 822

11.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11,11328110,4387/1631,8M 4 x 1238

13.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,730110,51/233,9M 4 x 1243

14.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15,87534130,6255/839,4M 5 x 1463

18.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,0540150,753/446,4M 6 x 1697

21.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22,22542150,8757/848,1M 6 x 16103

21.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,81345150,93815/1650,8M 6 x 16117

21.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,445151150,8M 6 x 16114

21.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,57548151,1251 1/853,7M 6 x 18123

25.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,7554151,251 1/458,6M 6 x 18156

29.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34,92557151,3751 3/861,6M 6 x 18171

40.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38,160151,51 1/265M 6 x 18163

57.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44,4573191,751 3/479,4M 8 x 25344

79.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,882192288,8M 8 x 25380

83.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 57,1588192,252 1/494M 8 x 25425

87.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63,593192,52 1/299,8M 8 x 25450

101.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76,21081933113,8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Edelstahl (1.4305)

Technischer Support