Hersteller-Teilenummer: 6236640635
Marke: MÄDLER
Preis: 6.83 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Innendurchmesser: 6,35 mm
Außendurchmesser: 18 mm
Breite: 9 mm
Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll]: 0,25
Innendurchmesser [Bruch] d1: 1/4
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6236640635
Teilenummer
|
---|
6236640635 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll] | Innendurchmesser [Bruch] d1 | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R (mm) | Schrauben DIN 912 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,35 | 18 | 9 | 0,25 | 1/4 | 22,4 | M 3 x 8 | 5 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | Aluminium |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung, Aluminium, die Teilenummer ist 6236640635.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6236640635.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll]
Innendurchmesser [Bruch] d1
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R(mm)
Schrauben DIN 912
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6236640794 |
6236640953 |
6236641111 |
6236641270 |
6236641588 |
6236641905 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Innendurchmesser [Zoll] d1 [Zoll] | Innendurchmesser [Bruch] d1 | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R (mm) | Schrauben DIN 912 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,938 | 18 | 9 | 0,313 | 5/16 | 22,4 | M 3 x 8 | 5 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9,525 | 24 | 9 | 0,375 | 3/8 | 26 | M 3 x 8 | 8 | |
10.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11,113 | 28 | 11 | 0,438 | 7/16 | 31,8 | M 4 x 12 | 13 | |
10.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12,7 | 30 | 11 | 0,5 | 1/2 | 33,9 | M 4 x 12 | 15 | |
12.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15,875 | 34 | 13 | 0,625 | 5/8 | 39,4 | M 5 x 14 | 22 | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19,05 | 40 | 15 | 0,75 | 3/4 | 46,4 | M 6 x 16 | 34 |