Stellringe DIN 705 A, mit Schlitzschraube, Edelstahl (62399003)

Stellringe DIN 705 A, mit Schlitzschraube, Edelstahl 62399003
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 62399003

Marke: MÄDLER

Preis: 1.47

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Innendurchmesser: 3 mm

Außendurchmesser: 7 mm

Breite: 5 mm

Gewindegröße: M 2 x 3 mm

Gewicht pro 100 Stk: 0,123 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

62399003

Teilenummer
62399003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewindegröße
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

1.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 375M 2 x 30,123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Edelstahl (1.4305)

Sie befinden sich auf der Seite für Stellringe DIN 705 A, mit Schlitzschraube, Edelstahl, die Teilenummer ist 62399003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62399003.

Produktvarianten

Teilenummer
62399004
62399005
62399006
62399007
62399008
62399009
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewindegröße
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

1.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 485M 2,5 x 30,145

1.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5106M 3 x 40,280

1.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6128M 4 x 50,548

1.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7128M 4 x 50,488

2.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8168M 4 x 60,94

2.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 918*10*M 5 x 81,51

Technischer Support