Kugel-Flanschlager TUCF, Kunststoff mit Edelstahl-Lager, schwarz (62655012)

Kugel-Flanschlager TUCF, Kunststoff mit Edelstahl-Lager, schwarz 62655012
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 62655012

Marke: MÄDLER

Preis: 26.34

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Typ: 201

Bohrung: 12 mm

a: 86 mm

e: 63,5 mm

i: 18 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

62655012

Teilenummer
62655012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
i
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Gehäuse-Traglast radial
(kN)
Gehäuse-Traglast axial
(kN)
Gewicht
(kg)

26.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 201128663,51813,427,81136,312,7163,70,30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff (Schwarz)
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Flanschlager TUCF, Kunststoff mit Edelstahl-Lager, schwarz, die Teilenummer ist 62655012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62655012.

Produktvarianten

Teilenummer
62655015
62655017
62655020
62655025
62655030
62655035
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
i
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
nuc
(mm)
Gehäuse-Traglast radial
(kN)
Gehäuse-Traglast axial
(kN)
Gewicht
(kg)

26.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 202158663,51813,427,81136,312,7163,70,30

25.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203178663,51813,427,81136,312,7163,70,30

27.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204208663,51813,427,81136,312,7163,70,28

37.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2052595701714,028,01136,814,3133,40,35

44.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 206301078319,214,331,51141,415,9183,40,50

70.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 207351189221,515,534,81346,917,518,53,50,74

Technischer Support