Kugel-Stehlager SSBPP (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl (62599212)

Kugel-Stehlager SSBPP (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl 62599212
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 62599212

Marke: MÄDLER

Preis: 28.31

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Typ: SSBPP 201

Bohrung: 12 mm

a: 86 mm

e: 68 mm

b: 25 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

62599212

Teilenummer
62599212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
s
(mm)
nB
(mm)
Zul. Gehäusebelastung
(kN)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

28.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPP 2011286682522,23,543,89,562,169,64,80,19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Rostfreier Stahl Oberfläche Unveredelt

Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Stehlager SSBPP (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl, die Teilenummer ist 62599212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62599212.

Produktvarianten

Teilenummer
62599215
62599217
62599220
62599225
62599230
62599235
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
g
(mm)
w
(mm)
s
(mm)
nB
(mm)
Zul. Gehäusebelastung
(kN)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

28.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPP 2021586682522,23,543,89,562,169,64,80,19

28.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPP 2031786682522,23,543,89,562,169,64,80,19

26.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPP 2042098763225,43,550,59,572,6212,96,70,23

33.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPP 20525108863228,6456,611,57,53,7214,07,90,32

46.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPP 20630117953833,3466,311,584,4119,511,30,50

66.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SSBPP 207351301064239,7578118,54,9025,715,30,60

Technischer Support