Hersteller-Teilenummer: 62560800
Marke: MÄDLER
Preis: 9.91 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Nr.: 08
Bohrung d: 8 mm
Länge a: 55 mm
Breite b: 13 mm
Achsabstand Befestigungsbohrungen e: 42 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
62560800
Teilenummer
|
---|
62560800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nr. | Bohrung d (mm) | Länge a (mm) | Breite b (mm) | Achsabstand Befestigungsbohrungen e (mm) | Höhe der Montagefläche g (mm) | Achsabstand zur Montagefläche h (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrungen s1(mm) | Gesamthöhe w (mm) | Gesamtbreite Lk (mm) | nk (mm) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 08 | 8 | 55 | 13 | 42 | 5 | 15 | 4,8 | 29 | 11,5 | 3,5 | 4,20 | 1,60 | 70 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Zink-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Wälzlagerstahl | Oberfläche | Unveredelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Stehlager KP, leichte Reihe, die Teilenummer ist 62560800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62560800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr.
Bohrung d(mm)
Länge a(mm)
Breite b(mm)
Achsabstand Befestigungsbohrungen e(mm)
Höhe der Montagefläche g(mm)
Achsabstand zur Montagefläche h(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen s1(mm)
Gesamthöhe w(mm)
Gesamtbreite Lk(mm)
nk(mm)
Lager-Tragzahl dyn. C(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
62561000 |
62561200 |
62561500 |
62561700 |
62562000 |
62562500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nr. | Bohrung d (mm) | Länge a (mm) | Breite b (mm) | Achsabstand Befestigungsbohrungen e (mm) | Höhe der Montagefläche g (mm) | Achsabstand zur Montagefläche h (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrungen s1(mm) | Gesamthöhe w (mm) | Gesamtbreite Lk (mm) | nk (mm) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 000 | 10 | 67 | 16 | 53 | 6 | 18 | 7 | 35 | 15 | 4 | 4,70 | 2,00 | 60 | |
8.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 001 | 12 | 71 | 16 | 56 | 6 | 19 | 7 | 38 | 15 | 4 | 5,20 | 2,45 | 70 | |
9.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 002 | 15 | 80 | 16 | 63 | 7 | 22 | 7 | 43 | 16,5 | 4,5 | 5,70 | 2,90 | 100 | |
12.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 003 | 17 | 85 | 18 | 67 | 7 | 24 | 7 | 47 | 17,5 | 5 | 6,10 | 3,35 | 130 | |
15.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 004 | 20 | 100 | 20 | 80 | 9 | 28 | 10 | 55 | 21 | 6 | 9,55 | 5,15 | 190 | |
18.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 005 | 25 | 112 | 20 | 90 | 10 | 32 | 10 | 62 | 22,5 | 6 | 10,3 | 5,95 | 230 |