Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) | 89 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 12 | Werkstoff | Körper Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Kompakt | Luftverbrauch (bei 6 bar)(Nm3/h) | 20 | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Luftstrahlstärke (bei 6 bar)(g) | 390 | Anschluss | Integrierter Nippel | Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)(bar) | 2,2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften