Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel: Edelstahl, gehärtet.
Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Hinweis:
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499903V
65499904V
65499905V
65499906V
65499908V
65499910V
65499912V
65499916V
65499920V
65499924V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

11.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 31,580,41,5590,3

10.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42,5120,8212180,8

10.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 53140,92,515221,2

10.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 63,5151319282

11.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 84,5181,5436624

12.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1062325571048

17.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 128262,566111012

26.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1610333,586814231

33.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2012434,5108416664

54.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2415485,512127237100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support