Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Edelstahl 1.4401, Form G (65599660)

Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Edelstahl 1.4401, Form G 65599660
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 65599660

Marke: MÄDLER

Preis: 2.86

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Innendurchmesser d2 H13: 12,0 mm

Außendurchmesser d4: 30 mm

d5: 18,5 mm

Höhe h3: 5 mm

h4: 7,3 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65599660

Teilenummer
65599660
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d2H13
(mm)
Außendurchmesser d4
(mm)
d5
(mm)
Höhe h3
(mm)
h4
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Stat. Belastung F
(kN)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

2.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,03018,557,3M 10166559946019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Material: Edelstahl EN 1.4401 Äquiv. Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Unveredelt

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Edelstahl 1.4401, Form G, die Teilenummer ist 65599660.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65599660.

Produktvarianten

Teilenummer
65599656
65599658
65599662
65599664
65599666
65599670
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d2H13
(mm)
Außendurchmesser d4
(mm)
d5
(mm)
Höhe h3
(mm)
h4
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Stat. Belastung F
(kN)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

2.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,11711,045,4M 66655994565,6

2.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,62414,557,1M 8126559945813

3.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14,23620,069,0M 12246559946237

4.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16,54024,868,9M 14336559946448

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,04426,0710,4M 16456559946670

4.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,25031,0812,2M 20716559947094

Technischer Support