Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Stahl, mit blauer PTFE-Beschichtung, Form C (65598408)

Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Stahl, mit blauer PTFE-Beschichtung, Form C 65598408
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 65598408

Marke: MÄDLER

Preis: 1.08

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Innendurchmesser d1 H13: 8,4 mm

Außendurchmesser d3: 17 mm

h1: 0,6 mm

Höhe h2: 3,2 mm

h4: 5,7 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65598408

Teilenummer
65598408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1H13
(mm)
Außendurchmesser d3
(mm)
h1
(mm)
Höhe h2
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Passende Kegelpfanne (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

1.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8,4170,63,25,712M 8655985082,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelscheiben Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) PTFE-beschichtet

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Stahl, mit blauer PTFE-Beschichtung, Form C, die Teilenummer ist 65598408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65598408.

Produktvarianten

Teilenummer
65598405
65598406
65598410
65598412
65598414
65598416
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1H13
(mm)
Außendurchmesser d3
(mm)
h1
(mm)
Höhe h2
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Passende Kegelpfanne (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

1.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,2510,50,42,03,27,5M 565598505-

1.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,4120,72,34,39M 6655985060,9

1.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,5210,84,06,615M 10655985104,7

1.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13241,14,68,117M 12655985127,1

1.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15281,25,08,622M 146559851410,0

1.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17301,35,39,722M 166559851612,3

Technischer Support