Gummiunterlagen für Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung, mit ovalem Flansch

Gummiunterlagen für Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung, mit ovalem Flansch
  • Mengenrabatt
Werkstoff: NBR, schwarz, 70° +/-5° Shore A.
Ölbeständige Gummiunterlage zum Einclipsen in die Bohrungen der MÄDLER® Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung. Die Unterseite ist mit kleinen Noppen versehen. Diese Gummiunterlage ermöglicht ein rutschfestes, vibrationsgedämpftes Aufstellen der Maschinenfüße. Nur für Anwendungen, bei denen es nicht erforderlich ist, die Maschinenfüße am Boden festzuschrauben.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68594099
68594599
68595099
68595299
68595599
68596099
68596599
68597099
68597599
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Maschinenfuß D
(mm)
Länge L
(mm)
Breite L2
(mm)
H2
(mm)
Innendurchmesser ID
(mm)
m
(mm)
ZD
(mm)
ZL
(mm)
Gewicht
(g)

2.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 488150236686,43,55

2.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6010660346908,5911

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 77128773601109,2615

3.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 821288236511011,2917

4.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 921389536411010,7924

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10617210848214614,2940

6.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10819011249016016,71150

6.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12118812249215813,7944

10.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 144216144411018614,21063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material NBR Oberfläche Unveredelt

Technischer Support