Hersteller-Teilenummer: 65520600
Marke: MÄDLER
Preis: 12.49 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
[M] Durchmesser (nominal): M 6 mm
Außendurchmesser d2: 20 mm
Gesamthöhe h1: 14 mm
h2: 2,5 mm
t: 5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
65520600
Teilenummer
|
---|
65520600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | Gesamthöhe h1 (mm) | h2 (mm) | t (mm) | Schlüsselweite SW (mm) | Belastbarkeit max kN (statisch) (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 20 | 14 | 2,5 | 5 | 10 | 10 | 17,2 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Brünierung | Typ | A |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkteller 2259, Typ A, die Teilenummer ist 65520600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65520600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
Gesamthöhe h1(mm)
h2(mm)
t(mm)
Schlüsselweite SW(mm)
Belastbarkeit max kN (statisch)(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
65520800 |
65521000 |
65521200 |
65521600 |
65522000 |
65522400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | Gesamthöhe h1 (mm) | h2 (mm) | t (mm) | Schlüsselweite SW (mm) | Belastbarkeit max kN (statisch) (kN) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 25 | 18 | 4 | 7 | 13 | 18 | 36,7 | |
18.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 32 | 22 | 5 | 9 | 17 | 20 | 77,3 | |
25.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 40 | 26 | 6 | 11 | 19 | 35 | 125,3 | |
33.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 50 | 32 | 7 | 13,5 | 24 | 45 | 249,2 | |
44.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 60 | 42 | 8 | 17 | 30 | 55 | 478,0 | |
58.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 60 | 45 | 9,5 | 19 | 36 | 65 | 665,0 |