Hersteller-Teilenummer: 68656000
Marke: MÄDLER
Preis: 9.29 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
[h] Höhe (Koprus): 5 mm
Typ: MN 686.D 20
Passende Schraube: 20
Außendurchmesser Dm: 32 mm
Innendurchmesser dD: 11 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
68656000
Teilenummer
|
---|
68656000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [h] Höhe (Koprus) (mm) | Typ | Passende Schraube | Außendurchmesser Dm (mm) | Innendurchmesser dD (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | MN 686.D 20 | 20 | 32 | 11 | 27 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl (42CrMo4V) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Verzinkt (blau) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstellbare Elemente - Distanzscheiben MN 686.D, standard, die Teilenummer ist 68656000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 68656000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[h] Höhe (Koprus)(mm)
Typ
Passende Schraube
Außendurchmesser Dm(mm)
Innendurchmesser dD(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
68655500 |
68656500 |
68657000 |
68657500 |
68658000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [h] Höhe (Koprus) (mm) | Typ | Passende Schraube | Außendurchmesser Dm (mm) | Innendurchmesser dD (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | MN 686.D 15 | 15 | 25 | 6,6 | 14 | |
10.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | MN 686.D 30 | 30 | 45 | 17,5 | 62 | |
11.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | MN 686.D 40 | 40 | 58 | 26 | 130 | |
16.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | MN 686.D 50 | 50 | 70 | 33 | 232 | |
19.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | MN 686.D 60 | 60 | 80 | 39 | 345 |