Höhenverstellbare Elemente - Distanzscheiben MN 686.D, Edelstahl (68699555)

Höhenverstellbare Elemente - Distanzscheiben MN 686.D, Edelstahl 68699555
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 68699555

Marke: MÄDLER

Preis: 11.48

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

[h] Höhe (Koprus): 4 mm

Typ: MN 686.D 15

Passende Schraube: 15

Außendurchmesser Dm: 25 mm

Innendurchmesser dD: 6,6 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

68699555

Teilenummer
68699555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
Typ Passende Schraube Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Gewicht
(g)

11.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4MN 686.D 1515256,614

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet

Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstellbare Elemente - Distanzscheiben MN 686.D, Edelstahl, die Teilenummer ist 68699555.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 68699555.

Produktvarianten

Teilenummer
68699560
68699565
68699570
68699575
68699580
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
Typ Passende Schraube Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Gewicht
(g)

12.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5MN 686.D 2020321127

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6MN 686.D 30304517,562

15.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8MN 686.D 40405826130

25.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10MN 686.D 50507033232

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12MN 686.D 60608039345

Technischer Support