Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichs-Elemente MN 686.4, standard (68640500)

Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichs-Elemente MN 686.4, standard 68640500
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 68640500

Marke: MÄDLER

Preis: 40.12

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

[M] Durchmesser (nominal): M 15 x 1,0 mm

Typ: MN 686.4 15-6,6

Passende Schraube: M 6

Höhe (eingeschraubt) h: 22 mm

Max. Höhe h1: 26 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

68640500

Teilenummer
68640500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

40.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.4 15-6,6M 622264256,640,030,762

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl (42CrMo4V) Oberflächebehnandlung (Korpus) Verzinkt (blau) Kippwinkel α ca.(°) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichs-Elemente MN 686.4, standard, die Teilenummer ist 68640500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 68640500.

Produktvarianten

Teilenummer
68641000
68641500
68642000
68642500
68643000
68643500
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

42.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.4 20-6,6M 626315326,665,055,7125

42.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.4 20-9,0M 82631532965,048,0120

42.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.4 20-11,0M 1026315321165,037,9114

45.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.4 30-11,0M 10344174511120,092,9325

45.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.4 30-13,5M 12344174513,5120,080,4313

45.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.4 30-17,5M 16344174517,5120,045,5288

Technischer Support