Gelenkteller 2259, Typ N (65599210)

Gelenkteller 2259, Typ N 65599210
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 65599210

Marke: MÄDLER

Preis: 27.04

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

[M] Durchmesser (nominal): M 10 mm

Außendurchmesser d2: 32 mm

Gesamthöhe h1: 22 mm

h2: 5 mm

t: 9 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65599210

Teilenummer
65599210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe h1
(mm)
h2
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Belastbarkeit max kN (statisch)
(kN)
Gewicht
(g)

27.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10322259171677,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet Typ N

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkteller 2259, Typ N, die Teilenummer ist 65599210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65599210.

Produktvarianten

Teilenummer
65599206
65599208
65599212
65599216
65599220
65599224
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe h1
(mm)
h2
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Belastbarkeit max kN (statisch)
(kN)
Gewicht
(g)

17.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 620142,5510817,2

20.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8251847131436,7

35.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1240266111928125

54.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 165032713,52436249

68.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2060428173044478

89.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2460459,5193652665

Technischer Support