Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Stahl, wartungsfrei, mit Außenring (63310500)

Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Stahl, wartungsfrei, mit Außenring 63310500
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 63310500

Marke: MÄDLER

Preis: 15.09

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Zulässiger Kippwinkel α: 13 deg

Innendurchmesser dH7: 5 mm

Gesamtbreite B+0/-0,12: 8 mm

Breite Lagerschale C+0/-0,24: 6,00 mm

Außendurchmesser DA+0/-0,012: 16 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63310500

Teilenummer
63310500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser dH7
(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12
(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24
(mm)
Außendurchmesser DA+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Gewicht
(g)

15.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13586,00167,78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Stahl, wartungsfrei, mit Außenring, die Teilenummer ist 63310500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63310500.

Produktvarianten

Teilenummer
63310600
63310800
63311000
63311200
63311400
63311600
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser dH7
(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12
(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24
(mm)
Außendurchmesser DA+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Gewicht
(g)

15.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13696,75188,912

16.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 148129,002210,423

18.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13101410,502612,938

21.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13121612,003015,458

24.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16141913,503416,883

28.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15162115,003819,3115

Technischer Support