Hersteller-Teilenummer: 63399006
Marke: MÄDLER
Preis: 27.62 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Zulässiger Kippwinkel α: 13 deg
Innendurchmesser dH7: 6 mm
Gesamtbreite B+0/-0,12: 9 mm
Breite Lagerschale C+0/-0,24: 6,75 mm
Außendurchmesser DA+0/-0,012: 18 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
63399006
Teilenummer
|
---|
63399006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Innendurchmesser dH7 (mm) | Gesamtbreite B+0/-0,12 (mm) | Breite Lagerschale C+0/-0,24 (mm) | Außendurchmesser DA+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 6 | 9 | 6,75 | 18 | 8,9 | 12 |
Loading...
Ausführung | Gelenklager | Material | Edelstahl / Messing | Oberfläche | Poliert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Edelstahl, nachschmierbar, mit Außenring, die Teilenummer ist 63399006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63399006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Innendurchmesser dH7(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24(mm)
Außendurchmesser DA+0/-0,012(mm)
d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
63399005 |
63399008 |
63399010 |
63399012 |
63399014 |
63399016 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Innendurchmesser dH7 (mm) | Gesamtbreite B+0/-0,12 (mm) | Breite Lagerschale C+0/-0,24 (mm) | Außendurchmesser DA+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 5 | 8 | 6,00 | 16 | 7,7 | 8 | |
32.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 12 | 9,00 | 22 | 10,4 | 23 | |
38.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 14 | 10,50 | 26 | 12,9 | 38 | |
49.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 12 | 16 | 12,00 | 30 | 15,4 | 58 | |
66.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 14 | 19 | 13,50 | 34 | 16,8 | 83 | |
71.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 16 | 21 | 15,00 | 38 | 19,3 | 115 |